Pubblica i tuoi prodotti
QFS Duct L=1 m

QFS Duct L=1 m

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems.
The Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting.
QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.
The solid welds on Nordfab's Welded (W) QF Duct Pipe prevent leakage, saving energy costs.
Available in galvanised or 304SS

ORDER EXAMPLE:
Duct W Galv 0,7mm 125QF L=1m

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm10001,48240020379‍
    100Galv0,7mm10001,78240020382‍
    125Galv0,7mm10002,28240020385‍
    140Galv0,7mm10002,48240020388‍
    150Galv0,7mm10002,68240020391‍
    160Galv0,7mm10002,88240020394‍
    180Galv0,7mm10003,18240020397‍
    200Galv0,7mm10003,58240020400‍
    224Galv0,7mm10003,98240020403‍
    250Galv0,7mm10004,38240020406‍
    300Galv0,7mm10005,28240020409‍
    315Galv0,7mm10005,48240020412‍
    350Galv0,7mm100068240020415‍
    400Galv0,9mm10008,98240020418‍
    450Galv0,9mm1000108240020421‍
    500Galv0,9mm100011,18240020424‍
    560Galv0,9mm100012,48240020427‍
    630Galv0,9mm1000148240020430‍
    710Galv0,9mm100015,88240020433‍
    80304SS0,7mm10001,48240020719‍
    100304SS0,7mm10001,78240020722‍
    125304SS0,7mm10002,28240020725‍
    140304SS0,7mm10002,48240020728‍
    150304SS0,7mm10002,68240020731‍
    160304SS0,7mm10002,88240020734‍
    180304SS0,7mm10003,18240020737‍
    200304SS0,7mm10003,58240020740‍
    224304SS0,7mm10003,98240020743‍
    250304SS0,7mm10004,38240020746‍
    300304SS0,7mm10005,28240020749‍
    315304SS0,7mm10005,48240020752‍
    350304SS0,7mm100068240020755‍
    400304SS0,7mm10006,98240020758‍
    450304SS0,7mm10007,88240020761‍
    500304SS0,7mm10008,68240020764‍
    560304SS0,7mm10009,78240020767‍
    630304SS0,7mm100010,98240020770‍
    710304SS0,7mm100012,38240020773‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-qfs-duct-l-1m
  • Famiglia di prodottoQFS Ducting
  • Gruppo di famigliaDuct & Clips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioStainless steel 304
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania