Pubblica i tuoi prodotti
Emergency Lighting Europrisma
Normagrup

Emergency Lighting Europrisma

Europrisma: built for the most demanding environments.

The Europrisma family is designed to ensure reliable operation in the most challenging installations. Its wide range of luminous options and IP65 rating make it the ideal solution for industrial applications. The plug-in system allows for quick and easy installation. Also available in an embedded version.

Highlights:

  • Wide range of luminous options
  • High protection: IP65 rating
  • Quick and easy installation with plug-in system
  • Available in surface-mounted and embedded versions
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoalumbrado-emergencia-europrisma
  • Famiglia di prodottoEuroprisma
  • Gruppo di famigliaAlumbrado emergencia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)72
  • Larghezza (mm)361
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001957
  • Nome ETIMEmergency luminaire
  • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 13
  • Titolo OmniClassEmergency Lighting