Pubblica i tuoi prodotti
BLANK BOX    BB-8200
Archiviato

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBB-8200
  • Famiglia di prodottoFire Products
  • Gruppo di famigliaAntincendio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)369.8
  • Larghezza (mm)445.7
  • Profondità (mm)111
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio Sherardized
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Codice UNSPSC4619