Pubblica i tuoi prodotti
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Textured matt metallic decorative finish for interiors, available as silver base Swahili Opacois a decorative coating for interiors made of matt metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades. Swahili Opacorepresents the expression of Novacolor commitment to the environmental sustainability. To reduce the "carbon footprint", Swahili Opaco is formulated with a special binder, made from sustainable biomass, that replaces the fossil raw materials. This is possible thanks to a technical-productive system called “mass balance approach” certifiedREDcert2.

Mettiti in contatto con Novacolor

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSwahili-Opaco
  • Famiglia di prodottoDecorative products
  • Gruppo di famigliaMetallics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCTexture
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Numero OmniClass23-15 21 11 13
  • Titolo OmniClassTextured Paints
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes