Pubblica i tuoi prodotti
Mono Light stackable chair
Offecct
Archiviato

Mono Light stackable chair

Mono Light is a chair designed by Ola Rune for the Mono collection. The typical looping frame from which the seat is suspended is very significant and a key component in Mono Light’s unique design. The idea of the Mono chair is that it gives a feeling that the seat is hanging in the air. Ola Rune wanted the Mono Light chair to amplify that feeling. The Mono Light chair has become slightly lower than its predecessors and has a slimmer and more streamlined look. Writing tablet available as an option (min. 50 chairs).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMono_Light_Chair_
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaMono Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-10-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)810
  • Larghezza (mm)520
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs