Pubblica i tuoi prodotti
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth

    Haven One Office Phone Booth

    Una cabina compatta ed ergonomicamente progettata, perfetta per qualsiasi ambiente di lavoro.

    Progettata con attenzione alla durata e alla sostenibilità, presenta una struttura leggera ma robusta, realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono elevate prestazioni senza compromessi. L’interno è accuratamente rifinito con pannelli fonoassorbenti in PET e moquette resistente e di facile manutenzione, rendendola una soluzione pratica e funzionale.

    I pannelli in impiallacciatura di rovere antigraffio aggiungono un tocco di eleganza, mentre le pareti in vetro su entrambi i lati assicurano un’abbondante luminosità naturale che valorizza il design raffinato.

    Haven One include inoltre funzionalità integrate, come un robusto ripiano in rovere con presa di corrente incorporata, pensato per soddisfare le esigenze quotidiane dell’ufficio.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni e peso

      Esterno:
      H: 2250 mm L: 1000 mm P: 1000 mm / H: 88.6" L: 39.4" P: 39.4"

      Interno:
      H: 2020 mm L: 910 mm P: 910 mm / H: 79.5" L: 35.8" P: 35.8"

      Peso totale: 261 kg / 575 lb

      Isolamento acustico:
      Classe B secondo la norma ISO 23351-1

      Illuminazione:
      Sistema LED doppio con unità principale e due strisce luminose. Temperatura colore 4000K, fino a 500 lux sul piano del tavolo.

      Sensore:
      Tecnologia a sensore PIR ad alta sensibilità per l’attivazione e disattivazione automatica della luce principale e della ventilazione.

      Ventilazione:
      Flusso d’aria massimo teorico di 242 m³/h, garantito da un sistema di ventilazione silenzioso a doppia unità.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHaven-One-Office-Phone-Booth
    • Famiglia di prodottoOffice Phone Booths
    • Gruppo di famigliaThe Haven One Phone Booth
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inBulgaria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Cabina per ufficio

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America