Pubblica i tuoi prodotti
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
    Ohlson

    WAFER Bar stool

    Fully upholstered bar stool on medar. The shape of the seat invites you to sit actively or why not sit the other way...

    An elegant piece of furniture that, with its clean design, fits into all its different environments.

    Voce di capitolato
    • SEAT HEIGHT 65 cm

      WIDTH 46 cm

      DEPTH 46 cm

      PADDING

      Fully coated, 10 mm fire-resistant polyether

      WITH STAND

      Silver grey-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWAFER-Bar
    • Famiglia di prodottoWAFER
    • Gruppo di famigliaBar stool
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioMetallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Islanda
    Norvegia
    Svezia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText