Pubblica i tuoi prodotti
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOKNOPLAST_Pixel_PSK-Z_Patio_Doors
  • Famiglia di prodottoWindows (PVC)
  • Gruppo di famigliaPSK-Z
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-02-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa Nord America