Pubblica i tuoi prodotti
OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 87°
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 87°

Elbow 87°, CE certified product in according with EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel. Produced in 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm diameters This new system, composed of circular modular elements, resists positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1). The OLIflex SP Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces SP Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.

Voce di capitolato
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOL016044-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Famiglia di prodottoOLIFLEX S.P. Inox
  • Gruppo di famigliaELBOW
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Camini
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Descrizione Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Codice CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Numero OmniClass23-19 19 00
  • Titolo OmniClassFlue and Chimney Products

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America