Pubblica i tuoi prodotti
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"

    Self-Flaring Fitting

    TracPipe® System fittings are self-piloting fittings that attach TracPipe System CSST to traditional gas fittings and appliances. No special tools or additional parts required.

    Voce di capitolato
    • Part Number     SizeWeight Lbs.
      FGP-AF-F-375     3/8″-1/2″NPT    .25
      FGP-AF-F-500     1/2″    .33
      FGP-AF-F-750     3/4″    .49
      FGP-AF-F-1000     1″    .61
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopipe-fittings-tracpipe-system-straight-fitting-female-tracpipe
    • Famiglia di prodottoFlexible Gas Piping Systems
    • Gruppo di famigliaAutoFlare Fitting, Straight, Female
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-01
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Tubazioni HVAC