Pubblica i tuoi prodotti
Waste Assembly, Standing, Open Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737519
Orion

Waste Assembly, Standing, Open Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737519

This 10 inch, open top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

Voce di capitolato
  • Features

    • 10 IN
    • Open top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowaste-assembly-standing-open-top-10x1-5-in-737519
  • Famiglia di prodotto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Gruppo di famigliaLaboratory Sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 19
  • Titolo OmniClassSpecialty Sinks