Pubblica i tuoi prodotti
FOAMULAR® NGX™ F-604-1.5x24x96-Channeled Edge

FOAMULAR® NGX™ F-604-1.5x24x96-Channeled Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 404/604 Extruded Polystyrene (XPS) Rigid Foam Insulations are specially designed for use in Protected Roof Membrane Assemblies (PRMA), where the insulation is placed over the membrane, providing a channelled pathway for incidental moisture to travel to roof drains. The compressive strength of FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS Insulation provides the integrity needed for long-term roof performance.

FOAMULAR® NGX® 404/604 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFOAMULAR_NGX_F_604-15x24x96-Channeled_Edge
  • Famiglia di prodottoFOAMULAR® NGX
  • Gruppo di famigliaFOAMULAR® NGX
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)96
  • Larghezza (pollici)24
  • Profondità (pollici)1.5
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation