Pubblica i tuoi prodotti
CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

MC3 frame made of 1.2 mm high-strength galvanised steel, with a housing for insulating gasket, provided with anchoring claws and holes for fastening with bolts.

53 mm thick skinpass galvanised steel leaf, filled with honeycomb. 

Provided with anchoring clamps and holes for screw fixing. 

Galvanised multi-use hinge.

Black PVC anti-latching handle and patent key cylinder (cylinder for on-site use)

Spacers for installation. 

Assembly and maintenance instructions. 

Lock with CE marked.

Voce di capitolato
  • Door dimensions: 

    Clear opening Widht: 710, 800, 1010, 1110, 1210 

    Clear Opening Height: 2015, 2105 

    Wall Opening Widht: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. 

    Wall Opening Height: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain, embossed and textured.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoclassic-multiuse-1-leaf-door
  • Famiglia di prodottoMultiuse doors
  • Gruppo di famigliaCLASSIC Multiuse Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2015
  • Larghezza (mm)710
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors

Disponibilità Regionale

Sud America Europa Africa
Colombia
Francia
Marocco
Germania
Italia
Portogallo
Spagna