Pubblica i tuoi prodotti
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone

Our best-selling wooden floor for homes, the Panaget “Bois Flotté" is as popular as ever. This wood flooring enhances single-strip, engineered wood floors with its strip, ladder, brickwork and herringbone designs for a natural and simple look.
Voce di capitolato
    • French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019173
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-herringbone
  • Famiglia di prodottoHerringbone
  • Gruppo di famigliaTimeless Natural Hues
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-09-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)14
  • Larghezza (mm)139
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)9.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor