Pubblica i tuoi prodotti
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva

    This French oak flooring is a journey through time, evoking the stately residences of yesteryear with its knots, cracks and discolorations. It’s honest and open about its imperfections – but make no mistake, it can transform a modern interior into a thing of beauty, as this bedroom shows. True authenticity is timeless.
    Voce di capitolato
      • French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014172
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • Famiglia di prodottoDiva
    • Gruppo di famigliaTimeless Natural Hues
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-01-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)14
    • Larghezza (mm)139
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)7.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCFloor