Pubblica i tuoi prodotti
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
    Panduit

    12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL

    Pre-assembled 12in x 4in QuikLock™ coupler quickly joins two sections of channel and/or fittings. Mechanically attaches without tightening bolts. Bolts release using 3/8in nut driver to allow coupler to be removed if necessary, Yellow, 1 piece.

        Voce di capitolato
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - 12 x 4 FiberRunner Coupler
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Specifiche tecniche
        • Rif. Unico12x4-FiberRunner-Coupler-FRBC12X4YL
        • Famiglia di prodottoElectrical
        • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2011-02-07
        • Numero di versione1
        Relativo a
        • Materiale principaleABS
        • Progettato inStati Uniti
        • Prodotto inStati Uniti
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
        • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
        • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Numero OmniClass23-37 11 13
        • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
        • Codice CSI UniFormat IID50
        • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL