Pubblica i tuoi prodotti
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
    Panduit

    4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58

    The fiber mounting QuikLock™ bracket is used to support the 6x4 and 4x4 systems from any new 5/8" threaded rod installation. The bracket is secured to a threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to the channel. Use a 7/16" nut driver on the slide clamps. It is black and made of steel.

      Voce di capitolato
      • Specifications
        Material - Steel
        Color - Black
        Overall Length (In.) - 10
        Overall Length (mm) - 254
        Overall Width (In.) - 2
        Overall Width (mm) - 50.8
        Overall Height (In.) - 0.4
        Overall Height (mm) - 10.3
        Compatible Threaded Rod Size (In.) - 5/8"
        For Threaded Rod Size - 5/8"
        Series Type - 4 x 4 and 6 x 4
        Overall Depth (mm) - 254.0
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico4x4-6x4-FiberRunner-Brackets-FR6TRBN58
      • Famiglia di prodottoElectrical
      • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2011-02-07
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAcciaio
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
      • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
      • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Numero OmniClass23-37 11 13
      • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
      • Codice CSI UniFormat IID50
      • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL