Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 4x4 exits.

      Voce di capitolato
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 12.96
        Overall Width (mm) - 329.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC4X4YL
        Cover Part Number - FRFWCSC12W4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicofiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W4YL
      • Famiglia di prodottoElectrical
      • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2011-02-07
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleABS
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
      • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
      • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Numero OmniClass23-37 11 13
      • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
      • Codice CSI UniFormat IID50
      • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL