Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Left Reducer - FRRF126LYL
Panduit

FiberRunner® Left Reducer - FRRF126LYL

The fitting attaches any 12x4 FiberRunner® Fitting or Channel to any 6x4 FiberRunner® Fitting or Channel while transitioning to the left. It is yellow and made of ABS plastic. It accepts split cover FRRF126LSCYL.

Voce di capitolato
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.68
    Overall Width (mm) - 347.6
    Overall Height (In.) - 4.22
    Overall Height (mm) - 107.3
    Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRRF126LSCYL
    Fitting Type - Left Reducer
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (In.) - 9.75
    Length (mm) - 247.6
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofiberrunner-left-reducer-FRRF126LYL
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
  • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numero OmniClass23-37 11 13
  • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL