Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC4YL

Optional split cover for the outside vertical right angle fitting FROVRA4X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Voce di capitolato
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 8.67
    Overall Length (mm) - 220.2
    Overall Width (In.) - 5.3
    Overall Width (mm) - 136.1
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required —
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofiberrunner-outside-vertical-right-angle-cover-FROVRASC4YL
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
  • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numero OmniClass23-37 11 13
  • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL