Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical turn down from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FROVRASC4YL.

      Voce di capitolato
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicofiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • Famiglia di prodottoElectronics
      • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Equipment
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2011-02-07
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleABS
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
      • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
      • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Numero OmniClass23-37 11 13
      • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
      • Codice CSI UniFormat IID50
      • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL