Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF126SCYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF126SCYL

The optional split cover for the reducer fitting FRRF126YL is yellow and made of ABS plastic. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required. It creates a radiused 3/4" (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Voce di capitolato
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.63
    Overall Width (mm) - 346.2
    Overall Height (In.) - 2.74
    Overall Height (mm) - 69.6
    Couplers Required - NA
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Reducer Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (mm) - 198.4
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofiberrunner-reducer-cover-FRRF126SCYL
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
  • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numero OmniClass23-37 11 13
  • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL