Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF6FR4SCYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF6FR4SCYL

Optional split cover for the 6x4 FiberRunner® to 4x4 FiberRunner® Reducer Fitting FRRF6FR4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4" (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 6.89
      Overall Width (mm) - 175.1
      Overall Height (In.) - 2.1
      Overall Height (mm) - 54.6
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - NA
      Length (In.) -
      Fitting Type - Reducer Cover
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 196.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiberrunner-reducer-cover-FRRF6FR4SCYL
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL