Pubblica i tuoi prodotti
Hinged Wall Mount Brackets 1RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU or 6 RU, 6" Deep (152mm) or 15" Deep (381mm)
Panduit

Hinged Wall Mount Brackets 1RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU or 6 RU, 6" Deep (152mm) or 15" Deep (381mm)

  • Mount to wall or standard EIA 19" rack

  • Cable tie slots

  • Standard 19" EIA hole spacing

  • Panel rotates from one side for easy access to cabling

  • Include write-on labeling area

  • Accept 19" patch panels, horizontal managers, and equipment
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopanduit-111
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-02-07
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione