Pubblica i tuoi prodotti
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U

    Holds up to twelve QuickNet™ Cassettes, FAP adapter panels, or FOSM splice modules. Dimensions: 6.98"H x 17.60"W x 16.30"D (177.0mm x 447.0mm x 414.0mm)

    Voce di capitolato
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 6.98

      Overall Height (mm) 177

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopanduit-fce4u
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.98
    • Larghezza (pollici)17.6
    • Profondità (pollici)16.3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Codice UNSPSC4322
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descrizione Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Numero OmniClass23-19 15 00
    • Titolo OmniClassCommunication Specialties
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText