Pubblica i tuoi prodotti
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    Voce di capitolato
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoQuickNet-Accessory-QPPABL
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)0.81
    • Larghezza (mm)4.16
    • Profondità (mm)1.62
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Codice UNSPSC4322
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descrizione Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numero OmniClass23-37 25 15
    • Titolo OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment