Pubblica i tuoi prodotti
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS

OM3 12-fiber total, standard loss, SC duplex adapter cassette (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

Voce di capitolato
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 12
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Width (mm) - 89
    Overall Depth (mm) - 125
    Overall Height (mm) - 35
    Product Type - Opticom SC Cassette
    Performance Level - OM3
    Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
    Compatible Fiber - OM3 50/125µm
    Maximum Overall Height (mm) - 35.0
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-03AS
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)35
  • Larghezza (mm)89
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Materiale secondarioComposite
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Codice UNSPSC4322
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descrizione Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Numero OmniClass23-37 25 15
  • Titolo OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment