Pubblica i tuoi prodotti
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS

    OM3 12-fiber total, standard loss, LC duplex adapter cassette (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

      Voce di capitolato
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Overall Width (mm) - 89
        Overall Depth (mm) - 125
        Overall Height (mm) - 35
        Product Type - Opticom LC Cassette
        Performance Level - OM3
        Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
        Compatible Fiber - OM3 50/125µm
        Maximum Overall Height (mm) - 35.0
        Number of Rack Spaces - NA
        Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-10AS
      • Famiglia di prodottoElectronics
      • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2018-08-15
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)35
      • Larghezza (mm)89
      • Profondità (mm)125
      Relativo a
      • Materiale principalePolicarbonato
      • Materiale secondarioComposite
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
      • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Codice UNSPSC4322
      • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Descrizione Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numero OmniClass23-37 25 15
      • Titolo OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment