Pubblica i tuoi prodotti
ACC557 Truss Ceiling Adaptor

ACC557 Truss Ceiling Adaptor

The ACC557 Truss Ceiling Adaptor, adapts ceiling mounts with 1 ½ 11.5 NPT fittings or extensions to square, round, rectangular or I-beam type trusses [up to 3" (76mm) in diameter].

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Attaches to a round square, rectangular ,or I-Beam truss up to 3" wide x 3 1/2" high
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.50 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029190813

    Variant ID: 34322271699075

    Variant SKU: ACC557

    Type: Ceiling Plates

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacc557
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2024-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America