Pubblica i tuoi prodotti
HPF665 Universal Swing-Out Wall Mount for 55" to 75" TVs

HPF665 Universal Swing-Out Wall Mount for 55" to 75" TVs

Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 44.01" x 13.98" x 4.40" (1118 x 355 x 112mm)
    • Product Weight; 32lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 60lb (27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 18.50" x 5.00" (1219 x 470 x 127mm)
    • Package Ship Weight; 42.8lb (19.4kg)
    • Package UPC Code; 735029339465
    • Package Contents; Wall Mount, Wall Plate, Universal Adaptor, and Mounting Hardware

    Variant ID: 34228003569795

    Variant SKU: HPF665

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohpf665
  • Famiglia di prodottoMounting Solutions
  • Gruppo di famigliaDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2024-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America