Pubblica i tuoi prodotti
AMON MINI SOFT S/EW

AMON MINI SOFT S/EW

Serie di bollard per esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso verniciato - Le versione SOFT è completa di diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente - Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato - Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Connessione elettrica tramite scatola di derivazione - Driver dimmerabile 1-10 V - Viteria esterna in acciaio inox - Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) - Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato - Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio - Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento - Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI - Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoamon-mini-soft-sew
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaBollard and column
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Codice UNSPSC39111609
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Titolo OmniClassLighting Bollards
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania