Pubblica i tuoi prodotti
AS615 2A/M

AS615 2A/M

Plafoniera lineare LED da binario per interni.
Voce di capitolato
  • - Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227 - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Ottica simmetrica (S/EW) e doppia asimmetrica (2A/M) - Apparecchio compatibile con i binari elettrificati ed accessori di installazione della serie OTR TRACKS RAILS - L'apparecchio è idoneo per l'installazione su binari elettrificati standard tipo EUROSTANDARD PLUS® - Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoas615-2am
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaTracklight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)99
  • Larghezza (mm)620
  • Profondità (mm)185
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania