Pubblica i tuoi prodotti
CRICKET+ 20 A/M

CRICKET+ 20 A/M

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Dissipatore termico in alluminio - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato - Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato, ricoperto in acciaio INOX AISI 316 (versioni INOX) - Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP - Viteria esterna in acciaio inox - Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente - Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio - Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate - Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile con le relative norme locali di installazione. La temperatura è indicata nel sito web, nella scheda tecnica di ogni articolo. - Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI - Per versioni RGBW contattare l'azienda - Le versioni RGBW sono da alimentare a 48V DC con driver SELV, disponibili come accessori. La gestione del colore è con interfaccia DMX. - Generatore di segnale DMX per le versioni RGBW da ordinarsi separatamente
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocricket-plus-20-am
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaInground
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)270
  • Profondità (mm)270
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000758
  • Nome ETIMIn-ground luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Titolo OmniClassBuried Uplights
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania