Pubblica i tuoi prodotti
GUELL 4 S/W

GUELL 4 S/W

Proiettore LED per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero - Pressacavo antistrappo per cavi Ø 7 - Ø 17 mm - Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria - Viteria esterna in acciaio inox - Clip in alluminio con molla inox, imperdibili - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo - Vano portacablaggio in lamiera d'acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi - Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta - Per le versioni con ottica A50/W, a richiesta, è possibile realizzare versioni dimmerabili DALI con gruppo di alimentazione remoto fino ad una distanza massima di 50 metri - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoguell-4-sw
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)330
  • Larghezza (mm)570
  • Profondità (mm)630
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania