Pubblica i tuoi prodotti
INSERT+ ZERO SM GLASS

INSERT+ ZERO SM GLASS

Apparecchio da parete per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Base in alluminio per fissaggio a parete, in pressofusione con verniciatura a polvere poliestere - Diffusore in vetro piano satinato internamente - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V - È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi - Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista - Installazione rapida, con molle - e versioni GLASS hanno diffusore frontale in vetro temprato e serigrafato
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinsert-plus-zero-sm-glass
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)84
  • Larghezza (mm)114
  • Profondità (mm)42
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania