Pubblica i tuoi prodotti
KHA CITY COMFORT 12 C/EW

KHA CITY COMFORT 12 C/EW

Serie di colonne luminose per esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso verniciato ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV - Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in policarbonato ottico specifico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore - Le versioni COMFORT sono state concepite per ottimizzare il comfort visivo - Dissipatore termico in alluminio - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Vano portacablaggio in tecnopolimero - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM) - Box per la connessione elettrica IP68 realizzato in tecnopolimero, collegato all'apparecchio con cavo H07RN-F, predisposto per il collegamento in cascata ed adatto per cavi Ø 7 - 13,5 mm. Esso consente di installare e collegare alla rete l'apparecchio senza la necessità di aprirlo - Viteria di chiusura in acciaio inox - Basamento per il fissaggio a pavimento realizzato in robusta lamiera d'acciaio inox AISI 304 - Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio - Per le versioni KHA CITY 12 e KHA CITY COMFORT 12 è disponibile come accessorio una base per il fissaggio a pavimento realizzata in lamiera d'acciaio inox predisposta per essere fissata su plinti prefabbricati (Base FR) - Per le versioni KHA CITY 26 e KHA CITY COMFORT 26 il fissaggio a pavimento è realizzabile utilizzando un plinto in acciaio zincato da murare direttamente nel cemento oppure una base in acciaio inox da fissare a pavimento tramite opportuni tasselli (non compresi) o su plinti prefabbricati, entrambi disponibili come accessori
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokha-city-comfort-12-cew
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaBollard and column
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)155
  • Profondità (mm)155
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Titolo OmniClassLighting Bollards

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania