Pubblica i tuoi prodotti
KREOS SR/100 ZHAGA

KREOS SR/100 ZHAGA

Apparecchio stradale LED.
Voce di capitolato
  • - Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato adatto per palo Ø 60 / 76 mm - Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio purissimo brillantato ed ossidato con successivo trattamento PVD silver 99,99%. Esso permette di avere una superficie con riflettanza superiore al 97% e priva di iridescenza - Disponibili ottiche: SR/075 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/100 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/125 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/150 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 - Conforme alla norma UNI 10819, alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso ed ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Morsetto sezionatore di linea che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica - Completo di clip imperdibile in alluminio pressofuso con molla in acciaio inox. Essa consente di aprire l'apparecchio in maniera rapida e senza utensili in caso di manutenzione straordinaria - Staffa porta componenti asportabile, realizzata in lamiera d'acciaio prezincato - Apparecchio completo di alimentatore - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM) - Completo di 1 metro di cavo H07RN-F 2x1.5 mm² o H07RN-F 4x1.5 mm² per versioni dimmerabili, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante - Viteria di chiusura in acciaio inox - Le versioni NEMA sono complete di NEMA SOCKET collegato a driver DALI e di tappo cortocircuitato a tenuta stagna che permette il funzionamento dell'apparecchio in on-off. Sono versioni quindi predisposte per montare soluzioni SMART compatibili - Le versioni ZHAGA sono complete di ZHAGA SOCKET posizionato nella parte superiore dell'apparecchio (posizione UP) e di driver D4i. Sono predisposti per ospitare soluzioni "Radio Frequency node", crepuscolari ed altre tipologie di sensori compatibili - A richiesta è possibile fornire apparecchi con ZHAGA SOCKET posizionato nella parte inferiore dell'apparecchio (posizione DOWN) o misti (posizione UP + pozizione DOWN) per poter collegare sensori di presenza e/o di movimento oppure soluzioni combinate - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda - Versioni con ballast dimmerabile DALI-2 (IEC 62386) disponibili. Contattare l'azienda - Opzione CLO (Constant light output) disponibile. Contattare l'azienda
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokreos-sr100-zhaga
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaStreetlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)241
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)536
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titolo OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania