Pubblica i tuoi prodotti
LASER+ 10 EXTREME ELL

LASER+ 10 EXTREME ELL

Proiettore a LED ad alta potenza per illuminazione da interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Struttura portante in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Dissipatore ad altissima efficienza realizzato in alluminio estruso ossidato esternamente - L'eccellente scambio termico fornito dal dissipatore in alluminio estruso, consente agli apparecchi di funzionare fino ad una temperatura ambiente massima di 50°C, senza l'intervento di dispositivi di sicurezza atti alla riduzione della potenza di sistema - Box per la connessione elettrica realizzato in alluminio pressofuso verniciato polvere poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale - Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66, che consente il collegamento elettrico con i gruppi di alimentazione senza aprire il corpo illuminante, realizzato in poliammide PA66; 7 poli per cavi Ø13 - Ø18 mm (LASER+ 30), oppure 5 poli per cavi Ø13 - Ø18 mm (LASER+ 20) - Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED - Staffa in alluminio pressofuso verniciata a polvere poliestere previa conversione chimica superficiale - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo (LASER+ 10) - Viteria di chiusura in acciaio inox - Il valore di potenza indicato per LASER+ è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione - Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento - Per alimentare LASER+ usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori - Sono disponibili gruppi di alimentazione dimmerabili DALI e DMX-RDM IP66. Il collegamento elettrico tra essi ed i relativi proiettori deve essere fatto con una lunghezza massima di cavo di 100 m - Abbinare correttamente i proiettori con i rispettivi gruppi di alimentazione facendo attenzione ai modelli ed al numero di canali di connessione: 2 canali (2CH) e 3 canali (3CH) - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM) - La versioni LASER+ 10 sono comprensive di gruppo di alimentazione posto all'interno di un vano cablaggio in lamiera verniciata. La connessione elettrica si esegue in apposito box in poliammide tramite pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø9 - Ø16 mm - Le versioni LASER+ 10 sono fornite di serie, a seconda dei modelli, con driver dimmerabili DALI oppure con driver e sistema di dimmerazione DMX-RDM - Le versioni LASER+ 10 sono complete di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM e DM) - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda - Per installazioni UP LIGHT, consultare l'azienda - Design by GIORGIO LODI
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolaser-plus-10-extreme-ell
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)102
  • Larghezza (mm)781
  • Profondità (mm)546
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania