Pubblica i tuoi prodotti
LIQUID PL M2 WHITE

LIQUID PL M2 WHITE

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni.
Voce di capitolato
  • - Testa dell'apparecchio e baldacchino in alluminio pressofuso, rivestiti a polvere o con esclusiva verniciatura ad acqua - Tubo di sospensione in alluminio (versione M1) o acciaio (versione M2+M3), rivestito a polvere o con esclusiva verniciatura ad acqua - Forme fluide a creare un effetto scultoreo dinamicamente vibrante che rimane sospeso nel momento L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: - Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro brillante semispeculare (PLATIN) - Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro nero (BLACK) - Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro brillante bianco opale (WHITE) - Diffusione diretta della luce - Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente - Indice di resa cromatica > 80 - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® - Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna - Versione in colori speciali disponibile su richiesta
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoliquid-pl-m2-white
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaSuspended
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)599
  • Profondità (mm)599
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania