Pubblica i tuoi prodotti
MASK+ MINI M PIR

MASK+ MINI M PIR

Apparecchio LED da parete.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227 - Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa - Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Grani di chiusura in acciaio inox - Versioni monoemissione, M, ed in biemissione, B - Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso - Le versioni PIR sono dotate di sensore di movimento sia per carico resistivo che induttivo inserito nell’anello - Soglia di intervento da 10 a 2000 lux - Angolo di apertura 120° - Regolazione del tempo di spegnimento da 10 secondi a 7 minuti
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomask-plus-mini-m-pir
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)45
  • Larghezza (mm)265
  • Profondità (mm)138
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania