Pubblica i tuoi prodotti
MIMIK 50 M A60/W

MIMIK 50 M A60/W

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227 - Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici ISO 9227 - Guarnizione in silicone - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente - Scheda LED multichip 4000 K e 3000 K - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore - Accumulatore Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, durata di emergenza 3 ore, tempo di ricarica 24h - Autonomia di 3 ore - Dimmerazione (DALI) - Le versioni biemissione DALI hanno due driver.La doppia accensione è possibile tramite l'assegnazione e la gestione degli indirizzi all'interno del protocollo DALI - Le versioni DALI hanno una temperatura ambiente di funzionamento di -40°C - Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali - Le versioni B, biemissione, utilizzano due accensioni separate per emissione verso l’alto e verso il basso (DA)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomimik-50-m-a60w
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)91
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania