Pubblica i tuoi prodotti
OMBRA 500 CL

OMBRA 500 CL

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso anodizzato - Diffusore in vetro temperato e serigrafato - Testate in Acciaio Inox AISI 304 - Guarnizione in silicone - Dissipatore termico in alluminio - Viti di chiusura in acciaio inox - Per l'installazione del prodotto devono essere utilizzate le apposite mensole disponibili come accessorio - Apparecchio completo di alimentatore - Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a richiesta - Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI - Disponibili a richiesta versioni L500 predisposte per cablaggio passante
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoombra-500-cl
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaArchitectural floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)504
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania