Pubblica i tuoi prodotti
PLATO 625 MP MULTIPOWER

PLATO 625 MP MULTIPOWER

Apparecchio quadrato LED da incasso a battuta per interni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso, verniciato L'apparecchio è disponibile in differenti configurazioni: - Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce - Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP) - Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente - Quattro livelli di potenza regolabili tramite interruttore - Modello MULTIPOWER: Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (al livello di potenza minore) - Nella versione Tunable-White, il livello di intensità luminosa e il colore della luce possono essere regolati manualmente da 2.700 K a 6.500 K (DALI DT8) - Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso - Apparecchio completo di alimentatore - Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi) - Il pannello può essere utilizzato anche a sospensione, a plafone e a semi-incasso
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoplato-625-mp-multipower
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaCeiling recessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)9
  • Larghezza (mm)620
  • Profondità (mm)620
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania