Pubblica i tuoi prodotti
SL720SL L LED MICROPRISMA

SL720SL L LED MICROPRISMA

Piantana a led per interni.
Voce di capitolato
  • - Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri - Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro - La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania - Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità - Diffusione della luce diretta / indiretta - Indice di resa cromatica > 80 - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Emissione diretta dimmerabile, temperatura colore 4000K - Quota di luce diretta e indiretta dimmerabili congiuntamente (versioni a 4000 K con sensore) - Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina - Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 - Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna - Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili manualmente mediante sistema di comando Tunable White - Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili automaticamente mediante il sistema HCL (Human Centric Lighting) per una gestione completa e performante del bioritmo - Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta - La versione XL è idonea per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro - La versione D+: Quota di luce diretta aumentata, dimmerabile, temperatura di colore di 4000K - La versione TWIN è idonea per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro - La versione TWIN: Quota di luce diretta e indiretta commutabile/dimmerabile - La versione TWIN: Controllo della luce individuale dei singoli apparecchi disponibile su richiesta - Versione in colori speciali disponibile su richiesta - L'innovativa tecnologia di illuminazione degli apparecchi è stata brevettata (n. brevetto: 102015115701.2)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosl720sl-l-led-microprisma
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaFree standing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2042
  • Larghezza (mm)430
  • Profondità (mm)705
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000300
  • Nome ETIMFloor luminaire
  • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
  • Codice UNSPSC39111509
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania