Pubblica i tuoi prodotti
SL764+ RE OP

SL764+ RE OP

Apparecchio LED da soffitto.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri - Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce - Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo - Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati - Elevato risparmio energetico grazie ad efficienze degli apparecchi fino a 155 lm/W - Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata - Montaggio semplice e agevole - Inserti luminosi sostituibili - Diffusione diretta della luce - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Completo dei necessari accessori per il montaggio ad incasso - Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosl764-plus-re-op
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaLinear systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)95
  • Larghezza (mm)1412
  • Profondità (mm)44
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPMMA
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania
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
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord