Pubblica i tuoi prodotti
SPIDER+ 30 S/W

SPIDER+ 30 S/W

Proiettore LED per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Griffe di chiusura vetro in acciaio inox - Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato - Viteria di chiusura in acciaio inox - Staffa in acciaio verniciato con polveri poliestere con sistema di fissaggio dell'apparecchio semplificato - Completo di 0,7 m di cavo H05RN-F 3G1 mm² - Apparecchio predisposto per funzionare con due livelli di potenza prestabiliti e selezionabili dall'utente finale mediante apposito pulsante esterno (versioni MULTIPOWER) - Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP68 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 3 poli x 1.5/2.5 mm², per cavi Ø 8 - Ø 12 mm (versioni MULTIPOWER) - I dati di flusso luminoso riportati si riferiscono alla potenza massima - Design by GIORGIO LODI
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospider-plus-30-sw-1
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)64
  • Larghezza (mm)284
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania