Pubblica i tuoi prodotti
SQUARE PRO 96/3 ELL

SQUARE PRO 96/3 ELL

Proiettore LED per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Box per la connessione elettrica integrato nel corpo con coperchio in alluminio - Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm - Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED - Disponibili versioni con LED 4000 K CRI≥70 e 5700 K CRI≥90. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta - Viteria esterna in acciaio inox - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo - Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento - Il valore di potenza indicato per SQUARE PRO è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione - Le versioni SQUARE PRO 4CH non sono compatibili con il vetro di protezione - Per alimentare SQUARE PRO usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori - Abbinare correttamente i proiettori con i rispettivi gruppi di alimentazione facendo attenzione al numero di canali di connessione: 2 canali (2CH), 3 canali (3CH) o 4 canali (4CH) - Sono disponibili gruppi di alimentazione dimmerabili DALI in BOX stagni IP66. Il collegamento tra essi ed i relativi proiettori deve essere fatto con una lunghezza massima di cavo di 50 metri
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosquare-pro-96-3-ell
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)97
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)985
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania