Pubblica i tuoi prodotti
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato

    20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato

    Pannello bilaminato da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal SolidColor, un laminato dal kraft colorato internamente.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Pannelli compositi HPL Applicazioni previste: Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità. Caratteristiche: facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05; TSCA Title VI Norma prodotto: rapportato alla norma EN 13894-2 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-SolidColor-P2-20_6-mm
    • Famiglia di prodottoHPL bonded boards
    • Gruppo di famigliaDuropal Element
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)20.6
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCCopertura

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania