Pubblica i tuoi prodotti
RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)
Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
Voce di capitolato
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocontinuous_suspended_ceiling_rigitone_12-20-66-est_bid-60-27
  • Famiglia di prodottoceiling
  • Gruppo di famigliaPerformance
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inBrasile
  • Prodotto inBrasile
  • Peso Netto (Kg)12.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Codice UNSPSC30161503
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numero OmniClass23-15 19 23
  • Titolo OmniClassCeilings
  • Codice CSI UniFormat IIC3030
  • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilità Regionale

Sud America
Brasile