Pubblica i tuoi prodotti
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Voce di capitolato
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohydro_98-48-400-st125-ru125-st125-ru125-br-lv50
    • Famiglia di prodottoWall
    • Gruppo di famigliaMoisture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3.2
    • Profondità (mm)98
    Relativo a
    • Materiale principaleIntonaco
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    • Peso Netto (Kg)37.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Codice UNSPSC30161503
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numero OmniClass23-15 11 11 11
    • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America